THERMOMARK E.CUTTER/P - Schneidvorrichtung
1201336

Perforationsmesser für alle Schrumpfschlauch- und Markierungsschlauchvarianten im Endlosformat zur Realisierung individueller Längenzuschnitte

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Ihre Vorteile

Maximale Flexibilität: Realisierung individueller Einzelmarker aus Endlosmaterialien
Variable Längenzuschnitte möglich zwischen 3,45 mm/0,14" ... 2000 mm/78,74"
Für alle Schrumpf- und Markierungsschläuche im Endlosformat: WMS…, WMS-2 HF... und WMS-OT HF...
Durch die Perforationsschnitte können die Einzelmarker ganz komfortabel der Reihe nach separiert und montiert werden
Einfache und schnelle Montage des Schneidmessers am Drucker
Für einen komfortablen Materialwechsel ist das Schneidmesser abschwenkbar