Selbstschließende Schutzblende (Shutter) für Infrastruktur-Ladedose
EV-T2M3SOS
-
Shutter für Infrastruktur-Ladedose
1200676
CHARX connect modular, Typ 2, Shutter für Infrastruktur-Ladedose, Gen 2, Zubehör, rund, Hinterwandmontage, M5-Gewinde, mit selbstschließendem Mechanismus, zur Anbringung an Infrastruktur-Ladedosen, Ohne Logo, IEC 62196-2, IEC 61851-1, IEC 62196-1, Kompatible Schutzdeckel sind unter Zubehör zu finden.
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001
Zuverlässiger Schutz Ihrer Ladedose vor Wetter und Vandalismus