Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SF-ASD 16/CHARGER - Ladegerät
1200296

Ladegerät, für 100 ... 240 V Netzspannung, Akkuerkennung und Parameterprüfung, kurze Ladezeit, kurzschlussfest, verpolungssicher, Betriebszustandsanzeige

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails








Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

3,6 V
100 V ... 240 V
Diagnose- und Statusanzeigen
Einfache Bedienung
50 Hz ... 60 Hz
Batterieschnellladung
Verpolungssicher