SF-ASD 16 SET - Akkuschrauber-Set
1200295

Akkuschraubendreher-Set im Koffer, inkl. Akku, Ladegerät 100 ... 240 V, 2 Bits, Zweiganggetriebe, Rechts-, Linkslauf und 16-stufige Kupplung bis 450 U/min, Sechskant-Schnellanschluss.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

3,6 V
Akkuschrauber mit 2-Ganggetriebe, Rechts-/Linkslauf und 16-stufiger Kupplung mit Bohrstufe bis 450 U/min
Einstellbar von 0,2 ... 4,3 Nm
Komfortable Einhandbedienung in gerader oder abgewinkelter Position
6,3 mm Sechskant-Schnellanschluss
Kompakte Bauform
Im Set enthalten: Schraub-Bit, E6,3-1/4"-Antrieb Kreuz PH-2 x 75 mm und Schlitz, 0,8 mm x 5 mm x 75 mm