SF-ASD 16
-
Akkuschraubendreher
1200294
Akkuschraubendreher, inkl. Akku, Zweiganggetriebe, Rechts-, Linkslauf und 16-stufiger Kupplung bis 450 U/min, Sechskantschnellanschluss.
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Allgemein | verpackt im Karton |
Environmental Product Compliance | |
California Proposition 65 | Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads" |
Produkttyp | Drehmomentwerkzeug |
Verpackungsart | verpackt im Karton |
Akkuspannung | 3,6 V |
Ladezeit Akku | 60 min |
Produkteigenschaft | Akkuschraubendreher mit Zweiganggetriebe und Rechts-/Linkslauf |
16-stufige Kupplung mit Bohrstufe bis 450 U/min | |
Isolationseigenschaften | |
Schutzklasse | II |
Leistungsaufnahme | 7,2 W |
Nennspannung UN | 3,6 V DC |
3,6 V DC | |
Akku | |
Ladezeit Akku | 60,00 min |
Akkuspannung | 3,60 V DC |
Kapazität des Akkus | 2,00 Ah |
Drehmomentbereich | 0,2 Nm ... 4,3 Nm |
Abtrieb | universal, wechselbar |
Maßzeichnung |
|
Breite | 45 mm |
Höhe | 172 mm |
Länge | 266 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | 5 °C ... 40 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 95 % (<) |
Artikelnummer | 1200294 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | N1 - Drucker+WKZAutomaten |
Produktschlüssel | BH3243 |
GTIN | 4055626666426 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 565 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 465 g |
Zolltarifnummer | 84672920 |
Ursprungsland | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 21050804 |
ECLASS-15.0 | 21050804 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001396 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27111700 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-5
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
SF-ASD 16/CHARGER - Ladegerät 1200296
-
SF-ASD 16/ACCU 2,0 AH - Akkumodul 1314530
-
SF-UBH - Adaptereinsatz 1212590
-
SF-BIT-HEX 2,5-50 - Schraubeinsatz 1212646
-
SF-BIT-HEX 2,5-89 S - Schraubeinsatz 1200301
-
SF-BIT-HEX 2-50 - Schraubeinsatz 1212645
-
SF-BIT-HEX 2-89 S - Schraubeinsatz 1200300
-
SF-BIT-HEX 3-50 - Schraubeinsatz 1212647
-
SF-BIT-HEX 4-50 - Schraubeinsatz 1212648
-
SF-BIT-HEX 4-89 S - Schraubeinsatz 1200302
-
SF-BIT-HEX 5-50 - Schraubeinsatz 1212649
-
SF-BIT-HEX 5-89 S - Schraubeinsatz 1200303
-
SF-BIT-HEX 6-50 - Schraubeinsatz 1212650
-
SF-BIT-HEX 8-50 - Schraubeinsatz 1212651
-
SF-BIT-PH 1-50 - Schraubeinsatz 1212579
-
SF-BIT-PH 2-50 - Schraubeinsatz 1212580
-
SF-BIT-PH 3-50 - Schraubeinsatz 1212581
-
SF-BIT-PH 1-70 - Schraubeinsatz 1212582
-
SF-BIT-PH 2-70 - Schraubeinsatz 1212583
-
SF-BIT-PH 3-70 - Schraubeinsatz 1212584
-
SF-BIT-PHSL 1-70 - Schraubeinsatz 1212479
-
SF-BIT-PHSL 2-70 - Schraubeinsatz 1212601
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Schraubeinsatz 1212591
-
SF-BIT-PZ 2-50 - Schraubeinsatz 1212592
-
SF-BIT-PZ 3-50 - Schraubeinsatz 1212593
-
SF-BIT-PZ 1-70 - Schraubeinsatz 1212594
-
SF-BIT-PZ 2-70 - Schraubeinsatz 1212595
-
SF-BIT-PZ 3-70 - Schraubeinsatz 1212596
-
SF-BIT-PZSL 1-70 - Schraubeinsatz 1212603
-
SF-BIT-PZSL 2-70 - Schraubeinsatz 1212604
-
SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - Schraubeinsatz 1212607
-
SF-BIT-SL 0,5X3,0-50 - Schraubeinsatz 1212566
-
SF-BIT-SL 0,5X3,0-70 - Schraubeinsatz 1212567
-
SF-BIT-SL 0,6X3,5-50 - Schraubeinsatz 1212568
-
SF-BIT-SL 0,6X3,5-70 - Schraubeinsatz 1212569
-
SF-BIT-SL 0,8X4,0-50 - Schraubeinsatz 1212571
-
SF-BIT-SL 0,8X4,0-70 - Schraubeinsatz 1212572
-
SF-BIT-SL 1,0X5,5-50 - Schraubeinsatz 1212574
-
SF-BIT-SL 1,0X4,0-70 - Schraubeinsatz 1212754
-
SF-BIT-SL 1,0X5,5-70 - Schraubeinsatz 1212575
-
SF-BIT-SL 1,2X6,5-70 - Schraubeinsatz 1212577
-
SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - Schraubeinsatz 1212605
-
SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50 - Schraubeinsatz 1212606
-
SF-BIT-TX 10-50 - Schraubeinsatz 1212573
-
SF-BIT-TX 15-50 - Schraubeinsatz 1212576
-
SF-BIT-TX 20-50 - Schraubeinsatz 1212578
-
SF-BIT-TX 25-50 - Schraubeinsatz 1212585
-
SF-BIT-TX 30-50 - Schraubeinsatz 1212586
-
SF-BIT-TX 40-50 - Schraubeinsatz 1200161
-
SF-BIT-TX 8-50 - Schraubeinsatz 1212570
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Schraubeinsatz 1208911
Ihre Vorteile
Akkuschraubendreher mit Zweiganggetriebe, Rechts-/Linkslauf und 16-stufiger Kupplung mit Bohrstufe bis 450 U/min
Einstellbar von 0,2 ... 4,3 Nm
3,6 V
Komfortable Einhandbedienung in gerader oder abgewinkelter Position
6,3 mm Sechskant-Schnellanschluss-Bohrfutter
Kompakte Bauform
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg