AI-S 1 - 8 TQ
-
Aderendhülse
1200293
Aderendhülse, S-Slimline, Länge Kontaktbereich: 8 mm, Hülsenlänge: 14 mm, Farbe: türkis
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Durchmesseroptimierter Kunststoffkragen für Leitungen 1,0 mm², mit einem max. Isolationsaußendurchmesser von 2,8 mm
Geeignet für alle PT 1,5/S-Klemmen und COMBI-Stecker mit einer Breite von 3,5 mm
Die Aderendhülsen mit Kunststoffhülse bestehen aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung
Die Isolationssicherheit bei eng aneinanderliegenden Anschlüssen wird erhöht und das Abspleißen von Drähten verhindert