SF-SOCKET SET 47
-
Werkzeug-Set
1200292
Stecknusskasten 1/4", 47-teilig, 1/4"-Umschaltknarre, 48 Zähne mit Schnellverriegelung, 1/4"-Verlängerungen 50 mm und 100 mm, 1/4"-Schraubergriff, 1/4" biegsame Verlängerung 150 mm, 1/4"-Kardangelenk, 1/4" T- Griff
2 x 1/4"-Bitadapter, 13 gerändelte 1/4"-Stecknüsse SW 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm, 21 gerändelte Stecknussbits: 6 x Torx® T10, T15, T20, T25, T30, T40, 6 x Hex 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm, 3 x Phillips-Recess® PH1, PH2, PH3, 3 x Pozidriv® PZ1, PZ2, PZ3, 3 x Schlitz 4, 5,5, 7 mm, Winkelstiftschlüssel Hex 1,27, 1,5, 2, 2,5 mm, bruch- und schlagfester Kunststoffkoffer mit Metallverschlusslasche
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Robuster Koffer für die sichere Aufbewahrung
Ratschenmechanismus mit 48 Zähnen ermöglicht ein präzises Arbeiten auch in beengten Arbeitsumgebungen
Gefertigt aus Chrom Vanadium-Stahl für eine hohe Lebensdauer
Solides 1/4"-Schraub-Set mit umfangreicher Ausstattung
Optimale Kraftübertragung ohne Beschädigung des Schraubenkopfs durch besondere Flankengeometrien