AI-TWIN 2X 2,5 -16 BU - Aderendhülse
1200281

Aderendhülse, Länge Kontaktbereich: 16 mm, Hülsenlänge: 21,5 mm, Farbe: blau

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Kettenbrücken sind mit dieser speziellen Aderendhülse leicht zu realisieren
Mit den TWIN-Aderendhülsen können zwei Leiter praxisgerecht in einer Aderendhülse verpresst werden
Für den individuellen Anwendungsfall sind verschiedene Ausführungen der einzelnen TWIN-Aderendhülsen auswählbar