AI 4 -15 GY - Aderendhülse
1200264

Aderendhülse, Länge Kontaktbereich: 15 mm, Hülsenlänge: 22,5 mm, Farbe: grau

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Die Aderendhülsen mit Kunststoffhülse bestehen aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung
Die Isolationssicherheit bei eng aneinanderliegenden Anschlüssen wird erhöht und das Abspleißen von Drähten verhindert