CRIMPFOX 4 IN 1 SET - Crimpzangen-Set
1200102

Werkzeug zur Verarbeitung von Aderendhülsen nach DIN 46228-4 0,5 mm2 bis 2,5 mm2 ausgestattet mit Zwangssperre, Schneid-, Abisolier-, Verdrill- und Crimpeinheit, mit drei Magazinen, inklusive je ein Streifen Aderendhülsen von 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, verpackt im robusten Kunststoffkoffer

Produktdetails









Ihre Vorteile

Robust und langlebig durch Einsatz widerstandsfähiger Kunststoffe
und vergüteter Metalle
Multifunktionale Presszange zum Verarbeiten von
Aderendhülsenbändern nach DIN 46228-4
Integrierte Zwangssperre stellt gleichbleibend hohe Qualitätsverpressung sicher
Bis zu 30 % Zeitersparnis, da notwendige Prozessschritte zur Leiterkonfektion mit nur einem Werkzeug durchgeführt werden können
Visualisierte Prozessabläufe direkt auf der Zange vereinfachen die Bedienung