CRIMPFOX 4 IN 1 - Multifunktionswerkzeug
1200101

Werkzeug zur Verarbeitung von Aderendhülsen nach DIN 46228-4 0,5 mm2 bis 2,5 mm2 ausgestattet mit Zwangssperre, Magazin, Schneid-, Abisolier-, Verdrill- und Crimpeinheit.

Produktdetails









Ihre Vorteile

Robust und langlebig durch Einsatz widerstandsfähiger Kunststoffe
und vergüteter Metalle
Multifunktionale Presszange zum Verarbeiten von
Aderendhülsenbändern nach DIN 46228-4
Integrierte Zwangssperre stellt gleichbleibend hohe Qualitätsverpressung sicher
Bis zu 30 % Zeitersparnis, da notwendige Prozessschritte zur Leiterkonfektion mit nur einem Werkzeug durchgeführt werden können
Visualisierte Prozessabläufe direkt auf der Zange vereinfachen die Bedienung