SAC-4P-M12MSS/10-PUR/FSS PE SH - Powerleitung
1199764

Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, orange RAL 2003, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gerade M12, Kodierung: S, auf Buchse gerade M12, Kodierung: S, Kabellänge: 10 m, für Wechselstrom bis 12 A/690 V

Produktdetails









Ihre Vorteile

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle S-Kodierung
Leistung zuverlässig abschirmen – 360°-Schirmung zur Reduzierung elektromagnetischer Belastungen
Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung