E-WML 12 (25X19)R - Kabelwickeletikett
1199677

Kabelwickeletikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.WRAP, Kabeldurchmesserbereich: 6,1 ... 12,1 mm, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 2750, Textfeldhöhe: 19,1 mm, Textfeldbreite: 25,4 mm

Produktdetails









Ihre Vorteile

Für Innen- und Außenanwendungen: hohe Beständigkeit gegen Verschmutzung und Abrieb durch Schutzlaminat
Fest definierte Positionierung der Etiketten dank des Klebesystems
Großer Durchmesserbereich mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten innerhalb und außerhalb des Schaltschranks
Durch die Wickeletiketten entsteht kein zusätzliches Volumen, so dass das Kabel z. B. auch durch Kabelkanäle gezogen werden kann
Straffer und blasenfreier Sitz auf dem Kabel dank automatisierter Wicklung
Für zylindrische Körper, Einzeldrähte und Kabel