Die selbstlaminierenden Wickeletiketten der Produktfamilie E-WML... sind für die automatisierte Verarbeitung mit dem THERMOMARK E.WRAP Applikator konzipiert. Nach dem Druck- und Applizierprozess kleben die Marker an einer fest definierten Position am Kabel und werden durch das Schutzlaminat gegen Verschmutzung und Abrieb geschützt. Durch die eng anliegende Umwicklung der Etiketten entsteht kein zusätzliches Volumen, sodass die Leiter z. B. auch durch Kabelkanäle gezogen werden können.
E-WML 8 (25X13)R
-
Kabelwickeletikett
1199675
Kabelwickeletikett, Rolle, weiß (RAL 9010), unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.WRAP, Kabeldurchmesserbereich: 4 ... 8,1 mm, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 4000, Textfeldhöhe: 12,7 mm, Textfeldbreite: 25,4 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Für Innen- und Außenanwendungen: hohe Beständigkeit gegen Verschmutzung und Abrieb durch Schutzlaminat
Fest definierte Positionierung der Etiketten dank des Klebesystems
Großer Durchmesserbereich mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten innerhalb und außerhalb des Schaltschranks
Durch die Wickeletiketten entsteht kein zusätzliches Volumen, so dass das Kabel z. B. auch durch Kabelkanäle gezogen werden kann
Straffer und blasenfreier Sitz auf dem Kabel dank automatisierter Wicklung
Für zylindrische Körper, Einzeldrähte und Kabel