UC-WMTBA (29X8)/PP GN - Kabelmarker
1199636

Kabelmarker, Matte, grün, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 6 mm, Anzahl der Einzelschilder: 12, Textfeldhöhe: 8 mm, Textfeldbreite: 29 mm

Produktdetails









Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

Die UniCard-Beschriftungsfamilie UC-WMTBA ... bietet Marker zur Befestigung mittels handelsüblicher Kabelbinder
Zur großflächigen Beschriftung von Leitern und Kabeln, Durchmesser > 6 mm
Hohe Beständigkeit der Markierungsmaterialien sowie der Beschriftung durch PP-Material und Laserkennzeichnung
Aufgrund ihrer abgewinkelten Form passen sich die Marker optimal an die Kabel an
Die Marker in Form einheitlicher Matten sind mit dem TOPMARK LASER oder TOPMARK NEO einfach und schnell beschriftbar