SACB- 4/3-L-C-M8 HD GG - Grundgehäuse-Verteilerbox
1197599

Grundgehäuse-Verteilerbox, Anwendung: Standard, Anschlussart: M8-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 4, Polzahl: 3, Kodierung: A, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: ja, PNP; Stammleitungsanschluss: steckbarer Stammleitungsanschluss 180°, Schirmung: nein

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails








Ihre Vorteile

Sicher im Feld dank vergossenem Gehäuse und hohen Schutzarten
Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose
Flexibel: Verteilerbox mit Anschlusshaube für die Konfektionierung vor Ort