SACB- 6/3-L-M12-M8 HD
-
Verteilerbox
1197408
Verteilerbox, Anwendung: Standard, Anschlussart: M8-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 6, Polzahl: 3, Kodierung: A, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: ja, PNP; Stammleitungsanschluss: M12-Steckanschluss 90°, Schirmung: nein
Produktdetails
| Montagehinweis | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die Schutzart gefährdet wird. Fangen Sie vor dem Steckverbinder mechanische Lasten ab, z. B. durch Kabelbinder. |
| Hinweis zur Anwendung | Nicht belegte Steckplätze sind vor Inbetriebnahme zu verschließen. Passende Verschlusselemente finden Sie unter "Zubehör". |
| Produkttyp | Verteilerbox |
| Anwendung | Standard |
| Polzahl | 3 |
| Anzahl der Steckplätze | 6 |
| Kodierung | A |
| LED | ja |
| Lokale Diagnose | |
| Überwachte Funktion | Versorgungsspannung je Modul |
| optische Darstellung | LED grün |
| Betriebsspannung maximal Umax | 30 V DC |
| Lokale Diagnose | Versorgungsspannung je Modul LED grün |
| Statusanzeige I/O LED gelb | |
| Nennspannung UN | 24 V DC |
| Bemessungsstrom gesamt | 4 A |
| Strombelastbarkeit je Pfad max. | 2 A |
| Strombelastbarkeit je Steckplatz | 2 A |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart Sensor/Aktor | M8-Buchse |
| Anzugdrehmoment Steckplatz Sensor-/Aktor-Leitung | 0,2 Nm |
| Anzugdrehmoment-Stammkabel-Steckanschluss | 0,4 Nm |
| Anzugdrehmoment Montageschraube für Gehäusebefestigung | 0,8 Nm |
| Anschlussbelegung | |
| Steckplatz/Pol = Aderfarbe oder Anschluss | 1 / 4 (A) = 1 |
| 2 / 4 (A) = 2 | |
| 3 / 4 (A) = 3 | |
| 4 / 4 (A) = 4 | |
| 5 / 4 (A) = 6 | |
| 6 / 4 (A) = 8 | |
| 1-6 / 1 (+ 24 V) = 5 | |
| 1-6 / 3 (0 V) = 7 | |
| Statusanzeige vorhanden | ja |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 30 mm |
| Höhe | 23,6 mm |
| Länge | 107,5 mm |
| Material Gewindehülse | Cu-Legierung |
| Material Gehäuse | PBT |
| Material Vergussmasse | PUR |
| Material Dichtung O-Ring | FKM |
| Material Kontakt | CuZn |
| Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
| Material Kontaktträger | PBT |
| Material Kontakt Stammkabelseite | Cu-Legierung |
| Material Kontaktoberfläche Stammkabelseite | vergoldet |
| Anschlussart | M12-Steckanschluss |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP67 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 80 °C |
| M12 | |
| Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-101 |
| M8 | |
| Normbezeichnung | M8-Steckverbinder |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-104 |
| Artikelnummer | 1197408 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AI |
| Produktschlüssel | AF3BCB |
| GTIN | 4063151254797 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 99,6 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 102 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003558 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
SAC-8P- 5,0-PURMC/M12FR - Stammleitung 1407822
-
SAC-8P-10,0-PURMC/M12FR - Stammleitung 1407823
-
UCT-TM 6 - Marker für Klemmen 0828736
-
PROT-M12 FS - Verschlusskappe 1560251
-
PROT-M8 - Verschlussschraube 1682540
-
TSD 04 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Drehmoment-Schraubendreher 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptereinsatz 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Werkzeug 1208432
-
TSD 02 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Werkzeug 1208461
-
SACC BIT M8-D12 - Werkzeug 1208474
Ihre Vorteile
Sicher im Feld dank vergossenem Gehäuse und hohen Schutzarten
Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose