PV-FT-C3M-C-2,5-4-VPE250 - Crimpkontakt
1196772

Crimpkontakt, Serie: SUNCLIX, Stift, gerollt, Bemessungsstrom: 27 A, Anschlussquerschnitt: 2,5 mm2 ... 4 mm2, AWG 14...12 , Material Kontakt: Cu

Produktdetails








Kompatible Produkte