PV-FT-C3F-C-6-VPE50
-
Crimpkontakt
1196769
Crimpkontakt, Serie: SUNCLIX, Buchse, gerollt, Bemessungsstrom: 40 A, Anschlussquerschnitt: 6 mm2 ... 6 mm2, AWG 10...10 , Material Kontakt: Cu
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Hochwertige Materialien sorgen für hohe Zuverlässigkeit und Langzeitstabilität
Höchste Systemeffizienz dank bewährter, verlustarmer SUNCLIX-Kontakte
Internationale Zulassungen erlauben den weltweiten Einsatz