PV-FT-C3F-C-2,5-4-VPE50 - Crimpkontakt
1196767

Crimpkontakt, Serie: SUNCLIX, Buchse, gerollt, Bemessungsstrom: 27 A, Anschlussquerschnitt: 2,5 mm2 ... 4 mm2, AWG 14...12 , Material Kontakt: Cu

Produktdetails








Kompatible Produkte