FL SWITCH 1708 - Industrial Ethernet Switch
1196228

Unmanaged Switch 1000 Serie, 8 M12-Ports 10/100/1000 MBit/s, Schutzart: IP65/IP66/IP67, Umgebungstemperatur (Betrieb): -40 °C ... 75 °C, Versorgungsspannungsbereich: 9 V DC ... 57 V DC, Erweiterter Temperaturbereich

Produktdetails









Ihre Vorteile

QoS-priorisierte Meldungen (Quality of Service)
Unterstützung von Jumbo Frames (Framegröße bis zu 9216 Bytes/Frame)
Lokale Diagnoseanzeigen mit LEDs
Verbesserte Priorisierung des Datenverkehrs für Automatisierungsprotokolle
PROFINET PTCP-Filter für zuverlässige Kommunikation in PROFINET-Netzwerken
PROFINET Conformance Class A für Echtzeitdatenaustausch
Die Erkennung von Auto-Negotiation und Autocrossing erleichtert Installation und Aufbau