E-TMF (EX5)RL - Marker für Klemmen
1196221

Marker für Klemmen, für den THERMOMARK E.VARIO, Rolle, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.VARIO, Montageart: verrasten, Anzahl der Einzelschilder: 1, Rollenlänge: 30 m, Textfeldhöhe: 4,7 mm, Textfeldbreite: 30000 mm

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails








Ihre Vorteile

Maximale Effizienz: Bis zu 70 % Zeitersparnis im Vergleich zu manuellen Bedruckungs-, Vereinzelungs- und Applikationsprozessen, bei gleichbleibend hoher Zykluszeit
Effiziente Lagerhaltung: Mit dem Applikator lassen sich, unabhängig von der Anzahl der unterschiedlichen Rastermaße, ganze Klemmenleisten mit nur 2 Materialien im Endlosformat kennzeichnen
Hohe Flexibilität: Durch die spezielle Messergeometrie perforiert und schneidet der Applikator das flexible Endlosmaterial variabel im Raster von 3,5 mm ... 1000 mm, exakt an der Stelle, die anhand der Markierungs-Software vorgegeben wurde
Weniger Materialverlust: Kein Materialwechsel notwendig, auch wenn verschiedene Rastermaße gedruckt werden
Schnelles und präzises Einrasten: Die spezielle Fußgeometrie garantiert ein einfaches, schnelles und positionsgenaues Einrasten des Profils in die Schildchennut
Einfache und bequeme Trennung der einzelnen Marker dank des flexiblen Materials