THERMOMARK E.VARIO - Applikator
1195972

Applikator zum effizienten Perforieren und Schneiden eines flexiblen endlosen Profils vom Typ E-TM... und E-TMF... im variablen Rastermaß von 3,4 mm ... 1000 mm für die Klemmenmarkierung in nur einem automatisierten Prozessschritt

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Ihre Vorteile

Maximale Effizienz: Bis zu 70 % Zeitersparnis im Vergleich zu manuellen Bedruckungs-, Vereinzelungs- und Applikationsprozessen, bei gleichbleibend hoher Zykluszeit
Effiziente Lagerhaltung: Mit dem Applikator lassen sich, unabhängig von der Anzahl der unterschiedlichen Rastermaße, ganze Klemmenleisten mit nur 2 Materialien im Endlosformat kennzeichnen
Hohe Flexibilität: Durch die spezielle Messergeometrie perforiert und schneidet der Applikator das flexible Endlosmaterial variabel im Raster von 3,5 mm ... 1000 mm, exakt an der Stelle, die anhand der Markierungs-Software vorgegeben wurde
Weniger Materialverlust: Kein Materialwechsel notwendig, auch wenn verschiedene Rastermaße gedruckt werden
Digitalisierte Prozesskette: Anhand der ECAD-Daten und der in der Engineering-Software clipx ENGINEER erstellten Klemmenleiste werden die Schneid- und Perforationsmarken in der Markierungs-Software MARKING system automatisch zugewiesen und so individuell zur jeweiligen Klemmenleiste ein passender Markierungsstreifen erzeugt, der einfach und effizient appliziert werden kann
Einfache und schnelle Montage des Applikators am Rollendrucker via Sechskantschraube: Der Applikator wird über die D-SUB-Schnittstelle am Rollendrucker angeschlossen und von der Software erkannt