SAC-5P-15,0-PUR/M12FSK PE
-
Powerleitung
1194801
Powerleitung, 5-polig, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, Kodierung: K, Kabellänge: 15 m, für Wechselstrom bis 16 A/690 V, PE-Anbindung mit Advanced Shielding Technology
Produktdetails
| Produkttyp | Power-Kabel |
| Anwendung | Energieversorgung |
| Polzahl | 5 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Nennspannung UN | 690 V AC |
| Nennstrom IN | 16 A |
| Anschluss 1 | |
| Bauform | freies Leitungsende |
| Anschluss 2 | |
| Bauform | Buchse gerade M12 |
| Kodierungsart | K (Power) |
| Leitungslänge | 15 m |
| PUR halogenfrei schwarz [PUR] | |
| Maßzeichnung |
|
| Geschirmt | nein |
| UL AWM Style | 90 °C / 1000 V |
| Leitungsgewicht | 165 kg/km |
| Leitungstyp | PUR halogenfrei schwarz |
| Kabeltyp (Kurzzeichen) | PUR |
| Leitungsaußendurchmesser | 9,00 mm ±0,3 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | schwarzgrau RAL 7021 |
| Wandstärke Außenmantel | ca. 0,70 mm |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Leiteraufbau Spannungsversorgung | 80x 0,20 mm |
| Leitungsquerschnitt | 5x 2,5 mm² |
| AWG Spannungsversorgung | 14 |
| Material Aderisolation | PP |
| Wandstärke Isolierung | ≥ 0,31 mm |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 2,8 mm ±0,1 mm |
| Einzelader, Farbe | schwarz 1, schwarz 2, schwarz 3, schwarz 4, grün/gelb |
| Nennspannung Leitung | ≤ 1000 V AC |
| Prüfspannung Leitung | ≥ 10000 V AC (Spark Test) |
| Leitungs-Widerstand | ≤ 8 Ω/km (bei 20 °C) |
| Leitungs-Isolationswiderstand | ≥ 1 GΩ*km (bei 20 °C) |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
| Anzahl der Biegezyklen | 5000000 |
| Mindestbiegeradius, Schleppketteneinsatz | 10 x D |
| Verfahrweg | 10 m |
| Verfahrgeschwindigkeit | 3 m/s |
| Beschleunigung | 10 m/s² |
| Torsionsbeanspruchung | ± 180 °/m |
| Torsionszyklen | ≥ 500000 |
| Torsionshäufigkeit | 35 (Zyklen/min.) |
| Halogenfreiheit | nach DIN VDE 0472 Teil 815 |
| nach DIN EN 50267-2-1 | |
| Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-404, 168 h bei 100 °C |
| Flammwidrigkeit | nach UL 758/1581 FT2 |
| DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
| Sonstige Beständigkeit | hydrolyse- und mikrobenbeständig nach VDE 0282 Teil 10 |
| adhäsionsarm | |
| abriebfest | |
| beständig gegen Seewasser | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 90 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
| -50 °C ... 90 °C (Kabel, feste Verlegung) | |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| IP67 (ohne Vorbelastung, als Zusatztest nach IEC 60529) | |
| Artikelnummer | 1194801 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | AI |
| Produktschlüssel | AF1CDQ |
| GTIN | 4063151249168 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 2.634 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 2.634 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060327 |
| ECLASS-15.0 | 27060327 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
UCT-WMT (23X4) - Leitermarker 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Leitermarker 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmarker 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmarker 0831004
-
WP-EC TPE HF 13,0 BK - Übergangstülle vom Schlauch zum Kabel 3240975
-
WP-PA HF 13,0 BK - Schutzschlauch 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Schutzschlauch 3240839
-
TSD 04 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Drehmoment-Schraubendreher 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptereinsatz 1212600
-
SAC BIT M12-D16 - Werkzeug 1200305
-
B-STIFT - Bezeichnungsstift 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Seitenschneider 1212207
-
WIREFOX-D 16 - Abisolierwerkzeug 1212173
-
WIREFOX-D 40 - Abisolierwerkzeug 1212161
-
WIREFOX 10 - Abisolierwerkzeug 1212150
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg