SPT 2,5/ 2-V-5,0-EX BN - Leiterplattenklemme
1194596

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 22 A, Nennquerschnitt: 2,5 mm2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 2, Artikelfamilie: SPT 2,5/..-V-EX, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: braun, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 2,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Verpackungsart: verpackt im Karton

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
Definierte Kontaktkraft stellt eine langzeitstabile Kontaktierung sicher
Durch fixierten Schraubendreher geöffneter Klemmraum ermöglicht komfortablen Leiteranschluss
Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung ermöglicht die Integration in die Gerätefront
Erfüllt erhöhte Sicherheitsanforderungen der Zündschutzart "Ex eb" nach IEC 60079-7 für explosionsgefährdete Bereiche
Doppellötstifte reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen