AS-WB-F/MOUNT PC 230X190 - Werkbank-Geräteträger
1193768

PC-Halterung mit Fixierschraube zur sicheren Befestigung eines Mini-PCs an die linke Seite der AS-WORKBENCH-F ...

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Stufenlose Höhenverstellung und Ausrichtung von Werkzeugautomaten und Druckern
Sichere Fixierung des PCs des Mini-PC, kompatibel mit verschiedenen PC-Gehäusegrößen bis zu einer Größe von 230 x 190 x 60 mm