TTC-6-FMTX-PT
-
Fernmeldemodul-Sender
1193565
Sender-Modul, zur optischen Überwachung und potenzialfreien Fernmeldung von benachbarten Überspannungsschutzgeräten der TERMITRAB complete oder CLIXTRAB Produktfamilie. Geeignet für direkt oder indirekt geerdete Hutschienen.
Produktdetails
Produkttyp | Fernmelde-Set |
Produktfamilie | TERMITRAB complete |
Bauform | Tragschienenmodul einteilig |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | OV3 (acc. to DIN EN 50124-1) |
Verschmutzungsgrad | PD2 (acc. to DIN EN 50124-1) |
Versorgung: Statusanzeige / Fernmeldung | |
Nennspannung | 24 V AC ... 48 V AC (50/60 Hz, mit Derating) |
12 V DC ... 48 V DC (mit Derating) | |
Betriebsspannung | 20 V AC ... 49 V AC (50/60 Hz, mit Derating) |
10 V DC ... 74 V DC (mit Derating) | |
Betriebsstrom | ≤ 7 mA DC (24 V) |
max. 15 mA DC (10 V) | |
Anzahl der anreihbaren Überspannungsschutzmodule | 50 (TTC-6) |
30 (CLT-10) |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Maximaler Eingangsstrom | ≤ 7 mA DC (24 V) |
Höhenlage | ≤ 2000 mm (amsl) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C (T4) |
Betriebsspannung | 12 V DC ... 48 V DC |
Maßzeichnung |
|
Breite | 6,2 mm +0,1 mm |
Höhe | 105,8 mm |
Tiefe | 83,5 mm (inkl. Tragschiene 7,5 mm) |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Isolierstoff | PBT |
Material Gehäuse | PBT |
Meldung Überspannungsschutz defekt | keine |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höhenlage | ≤ 4000 m (amsl) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
Konformität/Zulassungen | |
UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
Normen/Bestimmungen | EN 50124-1 |
Hinweis | 2017 |
Normen/Bestimmungen | EN 50121-4 |
Hinweis | 2016 + A1:2019 |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-3 |
Hinweis | 2007 + A1:2011 |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-2 |
Hinweis | 2005 |
Normen/Bestimmungen | EN/IEC 60079-0 |
Hinweis | 2018 |
Normen/Bestimmungen | EN/IEC 60079-7 |
Hinweis | 2015 + A1:2018 |
Normen/Bestimmungen | IEC 60079-0 |
Hinweis | 2017 |
Normen/Bestimmungen | IEC 60079-7 |
Hinweis | 2017 |
Normen/Bestimmungen | GB/T 3836.1 |
Hinweis | 2021 |
Normen/Bestimmungen | GB/T 3836.3 |
Hinweis | 2021 |
Montageart | Tragschiene: TH 35 - 7,5 mm |
Artikelnummer | 1193565 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | K1 - Überspannungsschutz |
Produktschlüssel | CL226Z |
GTIN | 4063151246921 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 43,7 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 44 g |
Zolltarifnummer | 85363010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: 79-94-7) | |
SCIP | 930f51c6-7e74-4f17-a445-ad5633573897 |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 4,148 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
X-PEN 0,35 - Bezeichnungsstift 0811228
-
ZBF 6 CUS - Zackband flach 0825027
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808710
-
ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808736
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband flach 0808765
-
CLIPFIX 35-5 - Endhalter 3022276
-
TS-UK 6-T - Trennplatte 3072820
-
TTC-EX-PP - Trennplatte 1011977
Ihre Vorteile
Platz- und kostensparend durch schmale Baubreite von nur 6 mm
Gemeinsame Fernüberwachung von bis zu 50 Schutzgeräten durch optische Überwachung
Einfache Auswahl für jede Anforderung im MSR-Bereich dank komplettem Portfolio mit maßgeschneiderten Produkteigenschaften
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg