Für maximale effiziente Leiter- und Kabelkennzeichnungsprozesse kombinieren Sie einen Standard-Rollendrucker der THERMOMARK E SERIES mit dem Applikator THERMOMARK E.SLEEVE. Auf diese Weise erhalten Sie ein automatisiertes Druck- und Appliziersystem, wodurch Sie bis zu 75 %-Zeitersparnis gegenüber manuellen Kennzeichnungsprozessen erzielen. Der THERMOMARK E.SLEEVE schneidet die bereits bedruckten Schrumpf- und Markierungsschläuche E-WMS... im Endlosformat auf die passende Länge zu, öffnet die einzelnen Marker und fördert diese bis zur Entnahmeposition, sodass der Anwender den fertig beschrifteten Marker ganz komfortabel auf dem Leiter/Kabel applizieren kann. Dank diesem einzigartigen System können bedarfsorientiert individuelle Markerlängen zwischen 15 mm/ 0.59" und 51 mm/2,0" effizient realisiert werden. Sämtliche Arten von zylindrischen Körpern mit einem Durchmesser zwischen 0,8 mm/0,03" und 8,5 mm/0.33" können auf diese Weise automatisiert gekennzeichnet werden.
Lieferumfang:
THERMOMARK E.SLEEVE, Andruckrolle TM E.WIRE/E.SLEEVE-PR (1259203), mehrsprachige Packungsbeilage
THERMOMARK E.SLEEVE
-
Applikator
1192932
Applikator zum effizienten Bedrucken und Applizieren der Schrumpf- und Markierungsschläuche E-WMS... auf Leitern und Kabeln in nur einem automatisierten Prozessschritt
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
cULus Listed
Zulassungs-ID: E140403EAC
Zulassungs-ID: KZ 27978Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Bis zu 75 % Zeitersparnis im Vergleich zu manuellen Druck- und Applizierprozessen
Eine konstant hohe Effizienz über den gesamten Arbeitstag dank intuitiver Handhabung, was zur Kostenreduzierung beiträgt
Planungsgenauigkeit in Bezug auf Produktivität und Qualität: Im Fall von Auftragsspitzen lässt sich mit der gleichen Anzahl an Mitarbeitern die Produktivität erheblich steigern
Reduzierung von Anwenderfehlern durch die intuitive schrittweise Führung entlang des gesamten Kennzeichnungsprozesses sowie der automatischen Datenverarbeitung aus CAE-Systemen und anderen gängigen Dateiformaten zum Datenaustausch
Kosteneffizienz durch Verwendung von Schrumpfschlauch im Endlosformat
Kein Rüstaufwand dank automatischer Durchmesseranpassung
Automatische Objekterkennung
Variabel abgelängte Schrumpfschlauchmarker von 15 mm ... 51 mm
Für zylindrische Körper im Durchmesserbereich von 0,8 mm ... ca. 8,5 mm
Einfache und schnelle Montage des Applikators am Rollendrucker via Sechskantschraube
Der Applikator wird über die D-SUB-Schnittstelle am Rollendrucker angeschlossen und von der Software automatisch erkannt