ECM-UC-100A-MRTU - Strommessumformer
1191986

Das Produkt wird den CRA-Anforderungen entsprechen

Strommessumformer zur Messung von AC, DC und verzerrten Strömen. Konfiguration über USB-C-Schnittstelle via Webserver (ohne 24 V DC). Strommessbereiche: 0 A ... 125 A. Schnittstellenkonfiguration Modbus/RTU (RS-485), Standardkonfiguration, Push-in-Anschluss

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte