ECM-UC-10A-MRTU
-
Strommessumformer
1191969
Strommessumformer zur Messung von AC, DC und verzerrten Strömen. Konfiguration über USB-C-Schnittstelle via Webserver (ohne 24 V DC). 4 Strommessbereiche: 0 A ... 0,1 A bis 0 A ... 12,5 A. Schnittstellenkonfiguration Modbus/RTU (RS-485), Standardkonfiguration, Push-in-Anschluss
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Produkttyp | Strommessumformer |
Isolationseigenschaften | |
Isolierung | Sichere Trennung nach IEC/EN 61010-1 |
Überspannungskategorie | III (300 V) |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Sprungantwort (10-90%) | 200 ms (AC/DC) |
20 ms (DC) | |
Temperaturkoeffizient maximal | < 0,03 %/K |
Übertragungsfehler maximal | 0,5 % (vom Bereichsnennwert unter Nennbedingungen) |
Bemessungsisolationsspannung | 300 V AC (gegen Erde) |
Galvanische Trennung IEC 61010-2-030 | |
Normen/Bestimmungen | IEC 61010-2-030 |
Messkategorie | III (300 V) |
Galvanische Trennung Eingang/Ausgang | |
Prüfspannung | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Galvanische Trennung Eingang/Versorgung | |
Prüfspannung | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Galvanische Trennung Ausgang/Versorgung | |
Prüfspannung | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Versorgung | |
Versorgungsnennspannung | 24 V DC |
Versorgungsnennspannungsbereich | 12 V DC ... 24 V DC -20 % ... +25 % |
Versorgungsspannungsbereich | 9,6 V DC ... 30 V DC |
Leistungsaufnahme | ≤ 2 W (30 V DC) |
Messen | |
Eingangsstrombereich | 0 A AC ... 10 A AC |
-10 A DC ... 10 A DC | |
Messbereich | 0 A AC/DC ... 0,1 A AC/DC |
0 A AC/DC ... 1 A AC/DC | |
0 A AC/DC ... 5 A AC/DC | |
Einstellbereich Eingangsstrom minimal | 0 mA AC/DC ... 100 mA AC/DC |
Einstellbereich Eingangsstrom maximal | 0 A AC/DC ... 12,5 A AC/DC (DIN/EN 61010-1) |
0 A AC/DC ... 10 A AC/DC (UL 61010-1) | |
-12,5 A DC ... 12,5 A DC (DIN/EN 61010-1) | |
-10 A DC ... 10 A DC (UL 61010-1) | |
Überstrombelastbarkeit | 2 x IN |
Stoßstrombelastbarkeit | 10 x IN |
Frequenzmessbereich | 0 Hz |
10 Hz ... 100 Hz | |
10 Hz ... 200 Hz | |
10 Hz ... 500 Hz | |
10 Hz ... 1000 Hz | |
Kurvenform | Gleich-, Wechsel- oder verzerrte Ströme |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Abisolierlänge | 10 mm |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 13 |
WBM | |
Benennung | WBM: Standardadresse, Schnittstelle USB-C |
IP-Adresse | 192.168.128.1 |
Modbus RTU | |
Benennung | Schnittstellenkonfiguration Modbus/RTU |
Hinweis | Registerinhalte, siehe Registertabelle |
Anschlussart | RS-485 |
Adresseinstellung | Standardadresse Modbus: 1 |
Parität | even |
Stoppbit | 1 |
Datenbits | 8 |
Übertragungsrate | 19200 Baud |
Artikelabmessungen | |
Breite | 22,6 mm |
Höhe | 106,7 mm |
Tiefe | 113,8 mm |
Tiefe (Gerätetiefe (Tragschienenmontage)) | 114,5 mm (aufgerastet auf Tragschiene NS 35/7,5 nach EN 60715) |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 (Gehäuse) |
Material Gehäuse | PA 6.6-FR |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 60 °C |
-40 °F ... 140 °F | |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höhenlage | ≤ 4000 m |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % (nicht kondensierend) |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
UKCA | |
Zertifikat | UKCA-konform |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | Ind. Cont. Eq. E238705-E196811 |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NS-Richtlinie |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
Normen/Bestimmungen | IEC 61010-1 |
Einbaulage | vertikal oder horizontal |
Artikelnummer | 1191969 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | J1 - MSR-Technik |
Produktschlüssel | CMMA33 |
GTIN | 4063151243258 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 147,4 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 147,4 g |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210123 |
ECLASS-15.0 | 27210123 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002475 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg