PC 6/ 5-G-7,62 P26THR - Leiterplatten-Grundleiste
1190492

Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 6 mm2, Farbe: schwarz, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 5, Artikelfamilie: PC 6/..-G-THR, Rastermaß: 7,62 mm, Montage: THR-Löten / Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 2,6 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 3, Stecksystem: COMBICON PC 6, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
Erweiterter Berührschutz im Steckgesicht für höchste Sicherheit auch im ungesteckten Zustand
Einfacher Austausch der Leiterplatten durch steckbare Baugruppen