Axioline Smart Elements können Sie in Systeme mit Smart Element-Interface integrieren. Dieses Smart Element ist ein sicheres Ausgangsmodul für die Anwendung in einem SafetyBridge-System.
AXL SE SSDO4/2 2A
-
Sicherheitsmodul
1190017
Axioline Smart Elements, Digitalausgabemodul, Funktionale Sicherheit, SafetyBridge Technology, Sichere digitale Ausgänge: 2 (2-kanalige Belegung), 4 (1-kanalige Belegung), 24 V DC, 2 A, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Schutzart: IP20; Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Functional Safety
Zulassungs-ID: 968/FSP 2449.00/22Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Bis Cat. 4/PL e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
4 sichere Ausgänge bei 1-kanaliger Belegung
2 sichere Ausgänge bei 2-kanaliger Belegung