EM-PSAFE-GATEWAY-IFS
-
Datenschnittstelle
1188207
Gateway für die Anbindung von bis zu 15 Interface-Systemteilnehmern über PROFIsafe an eine übergeordnete sichere Steuerung. Die Systemteilnehmer werden durch Tragschienen-Busverbinder mit dem Gateway verbunden, Tragschienen-Busverbinder liegen bei.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Produkttyp | Gateways/Proxies |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Versorgung | |
| Versorgungsnennspannung | 24 V DC |
| Stromaufnahme | 67 mA (ohne angeschlossene Sensoren) |
| Sicherung | ≤ 8 A (extern) träge |
| Versorgung | |
| Versorgungsnennspannung | 24 V DC |
| Stromaufnahme | 52 mA (ohne angeschlossene Aktoren) |
| Sicherung | ≤ 8 A (extern) träge |
| Digital | |
| Bemessungsbetätigungsspannung UC | 24 V DC ±20 % |
| Bemessungsbetätigungsstrom IC | 3 mA |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz |
| Digital: Schaltausgänge | |
| Restspannung | 1 V |
| Schaltspannung maximal | 23 V DC (US - URest des Ausgangs) |
| Schaltstrom maximal | 500 mA (pro Ausgang) |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz |
| Digital: Sichere digitale Ausgänge | |
| Bemessungsausgangsspannung USO | 24 V DC (aus USO sicher) |
| Schutzbeschaltung | Überlastschutz |
| Kurzschlussschutz | |
| Versorgung | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Programmieranschluss | |
| Anschlussart | S-PORT (Buchse) |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 12 |
| INTERFACE-System | |
| Anschlussart | Tragschienen-Busverbinder |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 5 |
| PROFINET (PROFIsafe) | |
| Anschlussart | RJ45 |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Daten: Netzwerk-Schnittstelle | |
| Kommunikationsprotokoll | PROFINET |
| Anschlussart | RJ45-Buchse |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Hinweis | PROFIsafe getunnelt |
| Übertragungsrate | 10 MBit/s |
| 100 MBit/s | |
| Daten: Serviceschnittstelle | |
| Kommunikationsprotokoll | Interface-System |
| Anschlussart | S-PORT (Buchse) |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 12 |
| Daten: Gerätebus | |
| Kommunikationsprotokoll | Interface-System |
| Anschlussart | Tragschienen-Busverbinder |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 5 |
| Übertragungsrate | 76,8 kBit/s |
| Breite | 45 mm |
| Höhe | 107,8 mm |
| Tiefe | 113,8 mm |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Material Gehäuse | Polyamid PA unverstärkt |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 (DIN EN 60529) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -35 °C ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -35 °C ... 80 °C |
| Höhenlage | ≤ 3000 m |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (keine Betauung) |
| Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 108 kPa |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 66 kPa ... 108 kPa (≤ 3500 m) |
| UKCA | |
| Zertifikat | UKCA-konform |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Normen/Bestimmungen | IEC/EN 61000-4-2 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Kontaktentladung | 6 kV |
| Luftentladung | 8 kV |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Normen/Bestimmungen | IEC/EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Prüffeldstärke | 10 V/m |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Normen/Bestimmungen | IEC/EN 61000-4-4 |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Signal | 2 kV (Prüfspannung) |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Stoßstrombelastung (Surge) | |
| Normen/Bestimmungen | IEC/EN 61000-4-5 |
| Stoßstrombelastung (Surge) | |
| Signal | 1 kV (symmetrisch(Prüfschärfegrad 2)) |
| 2 kV (unsymmetrisch(Prüfschärfegrad 2)) | |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Normen/Bestimmungen | IEC/EN 61000-4-6 |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Spannung | 10 V (Prüfspannung) |
| Störaussendung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 55011 |
| Bemerkung | Klasse A, Einsatzgebiet Industrie |
| Normen/Bestimmungen | EN 61131-2 |
| EN ISO 13849-1 | |
| IEC 61508 | |
| IEC 62061 | |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Normen/Bestimmungen | IEC 60664-1 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 1188207 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DA |
| Produktschlüssel | DK7711 |
| GTIN | 4063151231675 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 299,7 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 257 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: 79-94-7) | |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg