ECS-P-64X80-S-UV-B GY - Frontplatte
1186435

Frontplatte der ECS-Familie, leer, Schraubverriegelung, Schutzart: IP66/IP67/IP68/IP69 bei Kombination mit zugehörigem Gehäuse, Farbe: grau (7042), Breite: 97 mm, Höhe: 15 mm, Tiefe: 42 mm

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Ultrakompaktes Gehäuse-Design für eine hohe Anwendungsvielfalt
Gehäusedesign erlaubt den Einbau unterschiedlicher Leiterplattenstärken für hohe Anwendungsvielfalt
Optionales Zubehör für Wand- und Mastmontage
Bewährte Leiterplatten-Anschlusstechnik
Integrierter Manipulationsschutz
Geeignet für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen