ECS-B-64X80-S-UV-NV GY - Elektronikgehäuse
1186433

Nicht belüftetes Gehäuse der ECS-Familie, Schraubverriegelung, Schutzart: IP66/IP67/IP68/IP69 bei Kombination mit zugehöriger Frontplatte, Farbe: grau (7042), Breite: 97 mm, Höhe: 86 mm, Tiefe: 44 mm

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails








Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Ultrakompaktes Gehäuse-Design für eine hohe Anwendungsvielfalt
Gehäusedesign erlaubt den Einbau unterschiedlicher Leiterplattenstärken für hohe Anwendungsvielfalt
Optionales Zubehör für Wand- und Mastmontage
Bewährte Leiterplatten-Anschlusstechnik
Integrierter Manipulationsschutz
Wirkungsvoller Schutz der Elektronik vor thermischen und mechanischen Umwelteinflüssen
Geeignet für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen