AXL E IOL SDI8 SDO4 2A M12 L - Sicherheitsmodul
1185380

Axioline E-Sicherheitsmodul, 4 sichere digitale Eingänge bei 2-kanaliger Belegung, 8 sichere digitale Eingänge bei 1-kanaliger Belegung, 4 sichere digitale +/-schaltende Ausgänge, IO-Link-Schnittstelle, Schutzart IP65/IP67, für PROFIsafe-Systeme

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Ihre Vorteile

Bis Cat. 4/PL e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
Minimierung des Installationsaufwands durch schaltschranklose Montage
Sichere Ausgänge mit bis zu 2 A
Hohe Langlebigkeit und Anlagenverfügbarkeit dank robuster Bauweise
Anschluss von sicheren Sensoren und Aktoren direkt in der Feldebene
Einfach Geräteadressierung mittels Adressplug