SPE-T1-CCP-SF/2,0/AWG22/CCP-SF - Patch-Kabel
1183808

Patch-Kabel, Bauform: IEC 63171-2, Schutzart: IP20, Kabellänge: 2 m, Polzahl: 2, 1 Gbit/s, CAT B, Material: TPU, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 22- 22, Kabelabgang: gerade, Single Pair Ethernet

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Kompakte Bauform
Steckverbinder nach IEC 63171-2
Mechanische Verriegelung mit Rasthaken
Robustes Industrial-Design
360°-Schirmung
Datenübertragung bis 600 MHz

Häufig gestellte Fragen


Kann ich die Kabel auch in anderen kundenspezifischen Längenvarianten beziehen?

Die Längenvarianten finden Sie unter "Zubehör" des Artikels. Weitere Varianten sind auf Anfrage möglich.


Für welchen Single Pair Ethernet-Standard der IEEE ist der Steckverbinder geeignet?

Die SPE-Standards sind gemäß IEEE 802.3 in der folgenden Tabelle definiert.... Mehr anzeigen

Die SPE-Standards sind gemäß IEEE 802.3 in der folgenden Tabelle definiert.

Weniger anzeigen


FAQ anzeigen