Axioline Smart Elements können Sie in Systeme mit Smart Element-Interface integrieren. Dieses Smart Element erfasst die Signale resistiver Temperatursensoren.
AXL SE RTD4 PT1000
-
Temperaturmodul
1182190
Axioline Smart Elements, Temperaturerfassungsmodul, Analoge RTD-Eingänge: 4 (Pt 1000), Anschlusstechnik: 3-Leiter, Schutzart: IP20
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 14,9 mm |
| Höhe | 62,2 mm |
| Tiefe | 62 mm |
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Smart Element-Interface | |
| Anzahl Schnittstellen | 1 |
| Anschlussart | Card-Edge-Steckverbinder |
| Übertragungsgeschwindigkeit | Siehe System, in dem Sie das Smart Element einsetzen. |
| Startzeit bis zur Betriebsbereitschaft | < 1000 ms |
| Modul | |
| ID-Code (hex) | none |
| Prozessdatenkanal | 64 Bit |
| Eingabeadressraum | 8 Byte |
| Ausgabeadressraum | 0 Byte |
| Bedarf an Parameterdaten | 24 Byte |
| Bedarf an Konfigurationsdaten | 6 Byte |
| Analog: | |
| Benennung Eingang | Analoge RTD-Eingänge |
| Beschreibung des Eingangs | Eingänge für resistive Temperatursensoren |
| Anzahl der Eingänge | 4 (Pt 1000) |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Anschlusstechnik | 3-Leiter |
| Hinweis zur Anschlusstechnik | geschirmt, 2-, 3- und 4-Leiter-Sensoren anschließbar |
| Auflösung A/D-Wandler | 16 Bit |
| Verwendbare Sensortypen (RTD) | Pt 1000 (IEC 60751/EN 60751) |
| Toleranz, relativ | typ. 0,05 % (Messbereich -200 °C ... 400 °C, bezogen auf den positiven Messbereichsendwert von 850 °C) |
| max. 0,15 % (Messbereich -200 °C ... 400 °C, bezogen auf den positiven Messbereichsendwert von 850 °C) | |
| typ. 0,15 % (Messbereich -200 °C ... 850 °C, bezogen auf den positiven Messbereichsendwert von 850 °C) | |
| max. 0,3 % (Messbereich -200 °C ... 850 °C, bezogen auf den positiven Messbereichsendwert von 850 °C) | |
| Toleranz, absolut | siehe Tabellen zu Toleranzangaben |
| Datenformate | Normierte Darstellung |
| Messwertdarstellung | 16 Bit (15 Bit + Vorzeichen) |
| Nennwert der Stromquellen | 1 mA (gepulster Strom, die Angabe ist während der Abtastphase gültig) |
| Prozessdaten-Update | typ. 1 ms |
| Schutzbeschaltung | Überlastschutz; max. ±40 V DC, 1 min. |
| Transientenschutz | |
| Produkttyp | I/O-Komponente |
| Produktfamilie | Axioline Smart Elements |
| Bauform | modular |
| Einbaulage | Siehe System, in dem Sie das Smart Element einsetzen. |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II (IEC 60664-1) |
| Verschmutzungsgrad | 2 (EN 60664-1) |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,4 W |
| Potenziale: Logikversorgung der Smart Elements (USE) | |
| Versorgungsspannung | über Card-Edge-Steckverbinder |
| Potenziale: Peripherieversorgung (UP) | |
| Versorgungsspannung | 24 V DC (über Card-Edge-Steckverbinder) |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
| Stromaufnahme | max. 12 mA |
| typ. 8 mA | |
| Stromaufnahme | min. 5 mA (ohne angeschlossene Peripherie) |
| Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; Siehe System, in dem Sie das Smart Element einsetzen. |
| Verpolschutz; Verpolschutzdiode | |
| Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
| Prüfspannung: Versorgung Logik / 24-V-Versorgung (Peripherie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: Versorgung Logik / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prüfspannung: 24-V-Versorgung (Peripherie) / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Anschlusstechnik | |
| Benennung Anschluss | Peripherie |
| Hinweis zur Anschlussart | Beachten Sie die Angaben zu den Leiterquerschnitten im Anwenderhandbuch "Axioline Smart Elements". |
| Peripherie | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Hinweis zur Anschlussart | Beachten Sie die Angaben zu den Leiterquerschnitten im Anwenderhandbuch "Axioline Smart Elements". |
| Leiterquerschnitt starr | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² | |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montageart | Steckmontage (Smart Element-Steckplatz) |
| Einbaulage | Siehe System, in dem Sie das Smart Element einsetzen. |
| Artikelnummer | 1182190 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DN |
| Produktschlüssel | DRIB43 |
| GTIN | 4063151219215 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 39,82 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 35 g |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | a9d2c0e3-9670-4937-80c6-0dc7e77a0155 |
Kompatible Produkte
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schraubendreher 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Presszange 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Presszange 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Presszange 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etikett 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Kennzeichnungsstreifen 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Marker für Klemmen 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Marker für Klemmen 0830756
Ihre Vorteile
4 analoge Eingabekanäle zum Anschluss von Temperatur-Messwiderständen (Pt 1000)
Anschluss der Sensoren in 3-Leiter-Technik
Auch 2- und 4-Leiter-Sensoren anschließbar
Datenformat: Normierte Darstellung
Auflösung: 16 Bit
Drahtbrucherkennung
Ersatzwertverhalten für jeden Eingang parametrierbar
Gespeichertes Gerätetypenschild
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg