GW DS1 - Schnittstellenwandler
1182119

Serieller Geräte-Server zur Konvertierung serieller Daten (RS-232/422/485) in Ethernet-Daten (RJ45). Unterstützt TCP- und UDP-Protokolle in Ergänzung zu Modbus/RTU (oder ASCII) und Modbus/TCP. COM-Port-Redirector-Software steht als Download zur Verfügung. Umfasst einen RJ45-Anschluss und einen D-SUB-9-Anschluss.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Volle Modbus-Gateway-Funktionalität für nahtlose Kommunikation zwischen Modbus RTU-, Modbus ASCII- und Modbus TCP-Clients und -Servern
Gleichzeitige Verbindung zu mehreren Hosts, darunter bis zu 1024 eingehende Sockets und 49 ausgehende Sockets
Universelle serielle Schnittstelle unterstützt RS-232, RS-422 und RS-485