Axioline Smart Elements können Sie in Systeme mit Smart Element-Interface integrieren. Dieses Smart Element erfasst Signale handelsüblicher Thermoelemente in industrieller Umgebung. Das Smart Element unterstützt verschiedene Thermoelementtypen nach DIN EN 60584-1 und DIN 46710 sowie lineare Spannungen von -100 mV bis +100 mV. Den Pt 100-Eingang können Sie als Sensoreingang oder als externe Vergleichsstelle nutzen.
AXL SE UTH4 EF
-
Temperaturmodul
1182068
Axioline Smart Elements, Temperaturerfassungsmodul, Analoge Eingänge: 4 (Eingänge für Thermoelemente oder lineare Spannung), Anschlusstechnik: 2-Leiter (geschirmt, paarig verdrillt), Externe Vergleichsstelle (auch als zusätzlicher Pt-100-Sensoreingang nutzbar): 1, Anschlusstechnik: 4-Leiter, Schutzart: IP20
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Maßzeichnung |
|
Breite | 14,9 mm |
Höhe | 62,2 mm |
Tiefe | 62 mm |
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Smart Element-Interface | |
Anzahl Schnittstellen | 1 |
Anschlussart | Card-Edge-Steckverbinder |
Übertragungsgeschwindigkeit | Siehe System, in dem Sie das Smart Element einsetzen. |
Startzeit bis zur Betriebsbereitschaft | < 500 ms |
Modul | |
ID-Code (hex) | none |
Prozessdatenkanal | 80 Bit |
Eingabeadressraum | 10 Byte |
Ausgabeadressraum | 10 Byte |
Bedarf an Parameterdaten | 21 Byte |
Bedarf an Konfigurationsdaten | 6 Byte |
Analog | |
Benennung Eingang | Analoge Eingänge |
Beschreibung des Eingangs | Eingänge für Thermoelemente oder lineare Spannung |
Anzahl der Eingänge | 4 (Eingänge für Thermoelemente oder lineare Spannung) |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Anschlusstechnik | 2-Leiter (geschirmt, paarig verdrillt) |
Verwendbare Sensortypen (TC) | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, HK, mV-Eingang |
Messwertdarstellung | 16 Bit (15 Bit + Vorzeichen) |
Eingangsfilterzeit | 40 ms |
60 ms | |
100 ms | |
120 ms (einstellbar) | |
Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz |
Transientenschutz | |
Analog | |
Benennung Eingang | Externe Vergleichsstelle (auch als zusätzlicher Pt-100-Sensoreingang nutzbar) |
Anzahl der Eingänge | 1 |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Anschlusstechnik | 4-Leiter |
Verwendbare Sensortypen (RTD) | Pt 100 |
Eingangsfilterzeit | 120 ms |
Produkttyp | I/O-Komponente |
Produktfamilie | Axioline Smart Elements |
Bauform | modular |
Einbaulage | Siehe System, in dem Sie das Smart Element einsetzen. |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Verschmutzungsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,75 W |
Potenziale: Logikversorgung der Smart Elements (USE) | |
Versorgungsspannung | über Card-Edge-Steckverbinder |
Potenziale: Peripherieversorgung (UP) | |
Versorgungsspannung | 24 V DC (über Card-Edge-Steckverbinder) |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Stromaufnahme | max. 28 mA |
typ. 22 mA | |
Stromaufnahme | min. 16 mA (ohne angeschlossene Peripherie) |
Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; Siehe System, in dem Sie das Smart Element einsetzen. |
Verpolschutz; Verpolschutzdiode | |
Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
Prüfspannung: Versorgung Logik / 24-V-Versorgung (Peripherie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: Versorgung Logik / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: 24-V-Versorgung (Peripherie) / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Anschlusstechnik | |
Benennung Anschluss | Peripherie |
Hinweis zur Anschlussart | Beachten Sie die Angaben zu den Leiterquerschnitten im Anwenderhandbuch "Axioline Smart Elements". |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Abisolierlänge | 8 mm |
Peripherie | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Hinweis zur Anschlussart | Beachten Sie die Angaben zu den Leiterquerschnitten im Anwenderhandbuch "Axioline Smart Elements". |
Leiterquerschnitt starr | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Abisolierlänge | 8 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
Schutzart | IP20 |
Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Montageart | Steckmontage (Smart Element-Steckplatz) |
Einbaulage | Siehe System, in dem Sie das Smart Element einsetzen. |
Artikelnummer | 1182068 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | O1 - Automatisierungssys. |
Produktschlüssel | DRIB43 |
GTIN | 4063151371005 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 40,75 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 38,05 g |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242601 |
ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 4620093b-64a4-4650-9de3-5faee94a7b21 |
Kompatible Produkte
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schraubendreher 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Presszange 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Presszange 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Presszange 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etikett 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Kennzeichnungsstreifen 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Marker für Klemmen 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Marker für Klemmen 0830756
-
MTKD-CU/CUNI - Thermospannungsklemmenpaar 3100059
-
MTKD-FE/CUNI - Thermospannungsklemmenpaar 3100046
-
MTKD-NICR/CUNI - Thermospannungsklemmenpaar 3100075
-
MTKD-NICR/NI - Thermospannungsklemmenpaar 3100062
-
MTKD-E-CU/A-CU - Thermospannungsklemmenpaar 3100091
-
MTKD-S-CU/E-CU - Thermospannungsklemmenpaar 3100101
Ihre Vorteile
4 analoge Eingabekanäle zum Anschluss von Thermoelementen oder linearen Spannungen von -100 mV bis +100 mV
Anschluss der Sensoren in 2-Leiter-Technik
Anschluss eines Pt-100-Sensors in 4-Leiter-Technik als externer Vergleichsstellensensor oder zusätzlicher RTD-Messkanal möglich
Interne Erfassung und Kompensation der Vergleichsstellentemperatur (parametrierbar)
Gespeichertes Gerätetypenschild
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg