Axioline Smart Elements können Sie in Systeme mit Smart Element-Interface integrieren. Dieses Smart Element gibt digitale Signale aus.
AXL SE DO4/2 2A EF
-
Digitalmodul
1181790
Axioline Smart Elements, Digitalausgabemodul, Digitale Ausgänge: 4, 24 V DC, 2 A, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Schutzart: IP20
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Maßzeichnung |
|
Breite | 14,9 mm |
Höhe | 62,2 mm |
Tiefe | 62 mm |
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Smart Element-Interface | |
Anzahl Schnittstellen | 1 |
Anschlussart | Card-Edge-Steckverbinder |
Übertragungsgeschwindigkeit | Siehe System, in dem Sie das Smart Element einsetzen. |
Startzeit bis zur Betriebsbereitschaft | < 500 ms |
Modul | |
ID-Code (hex) | none |
Prozessdatenkanal | 8 Bit |
Eingabeadressraum | 1 Byte |
Ausgabeadressraum | 1 Byte |
Bedarf an Parameterdaten | 3 Byte |
Bedarf an Konfigurationsdaten | 7 Byte |
Digital: | |
Benennung Ausgang | Digitale Ausgänge |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Anschlusstechnik | 2-Leiter |
Anzahl der Ausgänge | 4 |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz, Überlastschutz; elektronisch |
Ausgangsspannung | 24 V DC |
Maximaler Ausgangsstrom je Modul | max. 8 A (extern absichern; Beachten Sie das Derating.) |
Nennausgangsspannung | 24 V DC |
Belastung min | 10 kΩ |
Ausgangsspannung im ausgeschalteten Zustand | max. 1 V |
Ausgangsstrom im ausgeschalteten Zustand | max. 300 µA |
Nennlast induktiv | 48 VA (1,2 H, 12 Ω, bei 24 V DC) |
Nennlast Lampen | 24 W (bei 24 V DC) |
Nennlast ohmsch | 48 W (12 Ω, im Versorgungsspannungsbereich) |
Schalthäufigkeit | max. 1200 pro Sekunde (bei ohmscher Last, mindestens 50 mA Laststrom) |
max. 1 pro Sekunde (bei induktiver Nennlast) | |
max. 4 pro Sekunde (bei Lampennennlast) | |
Verhalten bei Überlast | Abschalten mit automatischem Restart |
Verhalten bei induktiver Überlast | Ausgang kann zerstört werden |
Signalverzögerung | max. 100 µs (beim Einschalten) |
max. 100 µs (beim Ausschalten, bei mindestens 50 mA Laststrom) | |
Überstromabschaltung | min. 2,8 A |
Ausgangsstrom bei Massebruch im ausgeschalteten Zustand | < 1 mA |
Produkttyp | I/O-Komponente |
Produktfamilie | Axioline Smart Elements |
Bauform | modular |
Einbaulage | Siehe System, in dem Sie das Smart Element einsetzen. |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Verschmutzungsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 2,05 W |
Potenziale: Peripherieversorgung (UO) | |
Versorgungsspannung | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Stromaufnahme | max. 8 A (extern absichern) |
Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; elektronisch (35 V, 0,5 s) |
Verpolschutz; parallele Diode | |
Potenziale: Logikversorgung der Smart Elements (USE) | |
Versorgungsspannung | über Card-Edge-Steckverbinder |
Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
Prüfspannung: Versorgung Logik / 24-V-Versorgung UO (Peripherie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: Versorgung Logik / 24-V-Versorgung UP | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: Versorgung Logik / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: 24-V-Versorgung UO (Peripherie) / 24-V-Versorgung UP | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: 24-V-Versorgung UO (Peripherie) / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: 24-V-Versorgung UP / Funktionserde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Anschlusstechnik | |
Benennung Anschluss | Peripherie |
Hinweis zur Anschlussart | Beachten Sie die Angaben zu den Leiterquerschnitten im Anwenderhandbuch "Axioline Smart Elements". |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Abisolierlänge | 8 mm |
Peripherie | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Hinweis zur Anschlussart | Beachten Sie die Angaben zu den Leiterquerschnitten im Anwenderhandbuch "Axioline Smart Elements". |
Leiterquerschnitt starr | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Abisolierlänge | 8 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
Schutzart | IP20 |
Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Montageart | Steckmontage (Smart Element-Steckplatz) |
Einbaulage | Siehe System, in dem Sie das Smart Element einsetzen. |
Artikelnummer | 1181790 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | O1 - Automatisierungssys. |
Produktschlüssel | DRIB32 |
GTIN | 4063151359430 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 38,1 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 38,2 g |
Zolltarifnummer | 85389091 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 4108ee54-b82c-43ac-8372-2a6c8e6c42ee |
Kompatible Produkte
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schraubendreher 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Presszange 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Presszange 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Presszange 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etikett 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Kennzeichnungsstreifen 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Marker für Klemmen 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Marker für Klemmen 0830756
Ihre Vorteile
4 digitale Ausgänge
24 V DC, 2 A
Anschluss der Aktoren in 2-Leiter-Technik
Ersatzwertverhalten der Ausgänge für das Smart Element parametrierbar
Einspeisung der Peripherieversorgung auf dem Smart Element
Einzelkanaldiagnose
Abbildung des Kanalstatus in den Eingangsprozessdaten
Gespeichertes Gerätetypenschild
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg