AXL SE RS232 - Kommunikationsmodul
1181787

Axioline Smart Elements, Kommunikationsmodul; serielle Datenübertragung, Kommunikationsmodul; Schnittstelle: RS-232: 1; Übertragungsgeschwindigkeit: 100 Bit/s ... 230400 Bit/s; Prozessdatenbreite: 20 Byte, Transparentprotokoll; Schutzart: IP20

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Ihre Vorteile

Ein serieller Ein- und Ausgabekanal in RS-232-Ausführung
Daten werden im Transparent Mode übertragen
Übertragungsrate einstellbar bis 230400 Bit/s
Anzahl der Datenbits, Stoppbits und Parität einstellbar
Gespeichertes Gerätetypenschild