VAL-EV-T1/T2 264/12.5-P
-
Überspannungsschutzstecker Typ 1/2
1180148
CHARX protect advanced, Ersatzstecker für Überspannungsableiter der Produktreihe VALVETRAB EV-T1/T2 für die Strecke L-N.
Produktdetails
Produkttyp | Ersatzstecker |
Produktfamilie | VALVETRAB MS |
IEC-Prüfklasse | I / II |
T1 / T2 | |
EN Type | T1 / T2 |
Stromversorgungssystem IEC | TN-S |
TN-C | |
TT | |
Bauform | Tragschienenmodul zweiteilig steckbar |
Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
Anschlussart | steckbar |
Maßzeichnung |
|
Breite | 17,5 mm |
Höhe | 47,2 mm |
Tiefe | 63,9 mm |
Teilungseinheit | 1 TE |
Farbe | lichtgrau (RAL 7035) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
CTI-Wert des Materials | 600 |
Isolierstoff | PA 6.6/PBT |
Materialgruppe | I |
Material Gehäuse | PA 6.6 |
PBT |
Schutzpfade | L-N |
Wirkungsrichtung | L-N / L-PEN |
Nennspannung UN | 240/415 V AC (TN-C, TN-S) |
240/415 V AC (TT) | |
Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
Höchste Dauerspannung UC | 264 V AC |
Schutzleiterstrom IPE | ≤ 800 µA |
Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 270 mVA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 12,5 kA |
Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 50 kA |
Blitzprüfstrom (10/350) µs, Ladung | 6,25 As |
Blitzprüfstrom (10/350) µs, spezifische Energie | 39 kJ/Ω |
Blitzprüfstrom (10/350) µs, Stromscheitelwert Iimp | 12,5 kA |
Kurzschlussfestigkeit ISCCR | 25 kA |
Schutzpegel Up | ≤ 1,2 kV |
≤ 1,6 kV (30 kA - 8/20 µs) | |
Restspannung Ures | ≤ 1,2 kV (bei In) |
≤ 1,1 kV (bei 10 kA) | |
≤ 1 kV (bei 5 kA) | |
≤ 0,9 kV (bei 3 kA) | |
TOV-Verhalten bei UT | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
457 V AC (120 min / safe failure mode) | |
Ansprechzeit tA | ≤ 25 ns |
Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | 160 A (gG) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m (amsl) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
Schock (Betrieb) | 30g (Halbsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (Betrieb) | 7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-11 |
Hinweis | 2011 |
Normen/Bestimmungen | EN 61643-11 |
Hinweis | 2012 |
Montageart | auf Basiselement |
Artikelnummer | 1180148 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | K1 - Überspannungsschutz |
Produktschlüssel | CL1151 |
GTIN | 4063151215538 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 112,7 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 107,34 g |
Zolltarifnummer | 85363090 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171292 |
ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Verdrahtungsbrücke 2830443
-
MPB 18/4- 8 - Verdrahtungsbrücke 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Verdrahtungsbrücke 2809241
-
MPB 18/1-57 - Verdrahtungsbrücke 2809238
-
MPB 18/1-12 - Verdrahtungsbrücke 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Verdrahtungsbrücke 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Verdrahtungsbrücke 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Verdrahtungsbrücke 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Verdrahtungsbrücke 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Verdrahtungsbrücke 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Verdrahtungsbrücke 2809209
-
ZBN 18 CUS - Zackband 0825059
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marker für Klemmen 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marker für Klemmen 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
B-STIFT - Bezeichnungsstift 1051993
Ihre Vorteile
Unterbrechungsfreie Fortsetzung des Ladevorgangs durch geschützte Stromversorgung
Zusätzlicher Schutz des angeschlossenen E-Fahrzeugs
Hohe Anlagenverfügbarkeit durch leistungsstarke Schutzschaltung
Einfache Isolationsmessung und simpler Austausch im Servicefall dank durchgängig steckbarer Schutzgeräte
Kein Vertauschen der Stecker dank mechanischer Kodierung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg