VAL-EV-T2 280/3+1-R - Überspannungsableiter Typ 2
1180145

CHARX protect basic, steckbarer Überspannungsableiter, gem. Typ 2 / Class II, für 3-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (5-Leiter-System: L1, L2, L3, N, PE), mit Fernmeldekontakt. Speziell für den Einsatz in der Elektromobilität geeignet.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Unterbrechungsfreie Fortsetzung des Ladevorgangs durch geschützte Stromversorgung
Zusätzlicher Schutz des angeschlossenen E-Fahrzeugs
Hohe Anlagenverfügbarkeit durch leistungsstarke Schutzschaltung
Einfache Isolationsmessung und simpler Austausch im Servicefall dank durchgängig steckbarer Schutzgeräte
Kein Vertauschen der Stecker dank mechanischer Kodierung