VAL-EV 280-P - Überspannungsschutzstecker Typ 2
1180142

CHARX protect basic, Ersatzstecker für Überspannungsableiter der Produktreihe VALVETRAB EV-T2 für die Strecke L-N.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Unterbrechungsfreie Fortsetzung des Ladevorgangs durch geschützte Stromversorgung
Zusätzlicher Schutz des angeschlossenen E-Fahrzeugs
Hohe Anlagenverfügbarkeit durch leistungsstarke Schutzschaltung
Einfache Isolationsmessung und simpler Austausch im Servicefall dank durchgängig steckbarer Schutzgeräte
Kein Vertauschen der Stecker dank mechanischer Kodierung