SAC-3P-10,0-PUR/M12FRS PE
-
Powerleitung
1176935
Powerleitung, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarz, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12, Kodierung: S, Kabellänge: 10 m, für Wechselstrom bis 16 A /250 V
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle S-Kodierung