SAC-3P- 1,0-PUR/M12FRS PE - Powerleitung
1176857

Powerleitung, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarz, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12, Kodierung: S, Kabellänge: 1 m, für Wechselstrom bis 16 A /250 V

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle S-Kodierung