SAC-3P-M12MRS/10,0-PUR PE
-
Powerleitung
1176440
Powerleitung, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarz, Stecker gewinkelt M12, Kodierung: S, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m, für Wechselstrom bis 16 A /250 V
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle S-Kodierung