ES-FT-BPC-C 35 OG - Steckverbinder
1176284

Steckverbinder, Artikelfamilie: BPC, Farbe: orange, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 35 mm2, Aderquerschnitt max.: 35 mm2, Bemessungsspannung: 1500, Bemessungsstrom: 160 A, Anschlussart: Crimp

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Patentierte Bauweise, mit 3 Sicherungen und einer Drehung
Einschaltsperre
Freie Drehbarkeit um 360° und flexible Verdrahtung
Betriebssicherer Mechanismus ist installiert
Fingersicher
Fehlzuordnungs- und kurzschlusssicher