cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-20150120| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 40 A | 16 - 6 | ||
| C | ||||
| 600 V | 40 A | 16 - 6 | ||
Durchführungsklemme, Anschlussart: Push-Lock-Anschluss, Push-in-Federanschluss, Polzahl: 4, Belastungsstrom: 41 A, Querschnitt: 2,5 mm2 - 16 mm2, Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 0 °, Breite: 64,4 mm, Farbe: grau
| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 40 A | 16 - 6 | ||
| C | ||||
| 600 V | 40 A | 16 - 6 | ||